- Nr kat.:
- DK 7979821
- Wersja
- Wersja 19"
- Opis produktu
- Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. W zależności od wersji z licznymi funkcjami zarządzania i monitorowania.
- Korzyści
- Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
- Energooszczędny design, niskie zużycie własne
- Dane techniczne
- Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
- Kompaktowy wyłącznik zabezpieczenia linii (16 A - typu Carling)
- Product modification
- Minimalna wielkość zamówienia 5 sztuk
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opcje
- Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.295 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 16 x BS 1363
- Gniazda wtykowe
- 16 x BS 1363
- Prąd znamionowy (maks.)
- 13 A
- Moc znamionowa
- 3 kW
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- UK
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...50 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177948624
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU UK, metered, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem prądu, mocy, zużycia energii na każdą fazę, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363