PDU UK, wersja metered

Nr kat.: DK 7979823

Dystrybucja energii przeznaczona specjalnie dla centrów danych i szaf wolnostojących z wtykiem UK (BS 1363).

Nr kat.:
DK 7979823
Wersja
Wersja 19"
Opis produktu
Wysokiej klasy rozdział mocy w kompaktowej konstrukcji do sieciowych i serwerowych szaf IT. W zależności od wersji z licznymi funkcjami zarządzania i monitorowania.
Korzyści
Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Energooszczędny design, niskie zużycie własne
Dane techniczne
Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały)
Kompaktowy wyłącznik zabezpieczenia linii (16 A - typu Carling)
Product modification
Minimalna wielkość zamówienia 5 sztuk
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Opcje
Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU
Możliwość podłączenia maks. 16 czujników CMC III CAN-Bus do monitorowania otoczenia
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 70 mm
Długość: 1.695 mm
Liczba i typ gniazdek
16 x BS 1363 / 4 x C19
Gniazda wtykowe
16 x BS 1363
4 x C 19
Prąd znamionowy (maks.)
32 A
Moc znamionowa
7,4 kW
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Zakres temperatury pracy
5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177948648
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU UK, metered, kompaktowy, podstawowy rozdział energii z pomiarem prądu, mocy, zużycia energii na każdą fazę, z interfejsem sieciowym i wyświetlaczem, SxDxG: 44 x1695 x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19
Atesty
TÜV
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Additional instructions
Instrukcja obsługi
Quick guide
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical details 2
Visio Shapes
Oprogramowanie
Oprogramowanie