Produkt wycofywany do: 31 gru 2024
- Numer artykułu:
- DK 7979.615
- Wersja
- Niebieski
- Korzyści
- Zintegrowany pomiar prądu (A); mocy czynnej (kW); napięcia (V); częstotliwości (Hz); energii (kWh), kąta fazowego (°)
- Dokładność pomiarowa ± 2 %
- Dane techniczne
- Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz
- Kabel przyłączeniowy, z wtyczką, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
- Wyświetlacz LCD
- Sposób działania
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
- Materiał
- Aluminium, lakierowane, niebieski, podobny do RAL 5010
Pokrywa: tworzywo sztuczne PA 6 GF30, czarny, podobny do RAL 9005 - Zakres dostawy
- PDU z lokalnym pomiarem, 32 A, 1-fazowa, niebieska
2 kątownik mocujący - Measurement functions, description
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 47 mm
Długość: 1.308 mm - Liczba i typ gniazdek
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Gniazda wtykowe
- 24 x C 13
6 x C 19
2-bieg. z zestykiem ochronnym, czarny - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy (maks.)
- 32 A
- Moc znamionowa
- 7,4 kW
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Temperatura składowania
- -5 °C...60 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,5 kg
- Masa brutto
- 3,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- Opis produktu
- PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi