PDU local metered

Nr kat.: DK 7979616

Wysokiej klasy rozdział mocy z lokalnym pomiarem danych zużycia - optymalnie przystosowany do zastosowań w nowoczesnych szafach serwerowych i kolokacyjnych centrach danych.

Nr kat.:
DK 7979616
Wersja
Czerwony
Opis produktu
null
Korzyści
Zintegrowany pomiar prądu (A); mocy czynnej (kW); napięcia (V); częstotliwości (Hz); energii (kWh), kąta fazowego (°)
Dokładność pomiarowa ± 2 %
Dane techniczne
Odporne na błędy, redundantne zasilanie PDU ze wszystkich faz
Kabel przyłączeniowy, z wtyczką, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
Wyświetlacz LCD
Sposób działania
Pomiar mocy, prądu, żużycia energii dla każdej fazy lub zasilania
Materiał
Aluminium, lakierowane, czerwony, podobny do RAL 3020
Pokrywa: tworzywo sztuczne PA 6 GF30, czarny, podobny do RAL 9005
Zakres dostawy
PDU z lokalnym pomiarem, 32 A, 1-fazowa, czerwona
2 kątownik mocujący
Measurement functions, description
Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 47 mm
Długość: 1.308 mm
Liczba i typ gniazdek
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Gniazda wtykowe
24 x C 13
6 x C 19
2-bieg. z zestykiem ochronnym, czarny
Napięcie znamionowe robocze
230 V, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
32 A
Moc znamionowa
7,4 kW
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Temperatura składowania
-5 °C...60 °C
Pasujący do
Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ obudowy: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,3 kg
Masa brutto
3,5 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Opis produktu
PDU z lokalnym pomiarem energii, wersja czerwona, 24x C13, 6x C19, 2-bieg. ze stykiem ochronnym, czarna, SxWxG: 44x1308x47 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi