Listwa zasilania w kanale aluminiowym

Nr kat.: DK 7240240

Listwy zasilające w kanale aluminiowym, dostępne w wielu wariantach długości z różnymi elementami funkcyjnymi, różne możliwości zamocowania.

Nr kat.:
DK 7240240
Wersja
Z wyłącznikiem LS, B16, 2-bieg., 10 kA
Opis produktu
Listwy zasilania są dostępne w różnych wariantach wykonania, w zależnośći od specyficznych wymagań obowiązujących w danym kraju, z różną funkcjonalnością do wyboru w zależnośći od aplikacji. Szczególny nacisk położono na praktyczność i uniwersalność mocowania: dzięki kątownikowi, który można mocować w czterech pozycjach, użytkownik ma możliwość dowolnego mocowania. W ten sposób np. listwy o dł. 482 mm mogą być do wyboru montowane do szyn profilowych 482,6 mm (19"), do ram montażowych 19", ram obudowy lub w tylnym obszarze rozdzielaczy naściennych. Listwy zasilania o długości powyżej 482 mm można montować tylko do ramy obudowy. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących. Ułatwia to wybór i montaż, a także oszczędza czas. Pomyślano także o prowadzeniu przewodów zasilających – w przypadku montażu na profilu 482,6 mm (19") jest wystarczająco dużo miejsca, aby poprowadzić przewody bez zaginania pomiędzy listwą a szyną profilową. Poprzez ustawienie puszek gniazd Schuko pod kątem 45°, możliwe jest nieograniczone wykorzystanie wtyków kątowych.
Materiał
Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Oprawa gniazd: poliwęglan
Zakres dostawy
Listwa zasilania
2 kątowniki mocowania
Wraz z zestawem montażowym
wraz z kablem przyłączeniowym, bez wtyczki, 2 m, H05VV-F3G1,5
Wersja
Z wyłącznikiem LS, B16, 2-bieg., 10 kA
Gniazda wtykowe
5 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Wymiary
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 44 mm
Długość: 482,6 mm
Długość kabla przyłączeniowego
2 m
Kabel przyłączeniowy (typ)
H05VV-F3G1,5
Wymiar mocowania
452,5 mm
Tolerancja wymiaru montażowego
± 25 mm
Napięcie znamionowe robocze
250 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe
250 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zarobione końcówki
Możliwości montażu
Elementy z podziałką 25 mm
Rozdzielacz naścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
Rama szafy
Poziom 482,6 mm (19")
Wskazówka
W zależności od zastosowania, wskazane jest zastosowanie rezerwy prądu obciążeniowego w celu uniknięcia nieprawidłowego zadziałania przez skoki prądu włączeniowego
Rozstaw mocowania zmienny w przedziale 25 mm, podano wymiar wspornika montażowego środek otworu – środek otworu
Normy
Gniazda zasilania: DIN VDE 0620-1
Kolor puszki gniazdka
szary
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,9 kg
Masa brutto
1,069 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177221192
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK Listwa zasilania, z wyłącznikiem LS, B16, 2-bieg., 10 kA, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 5-krotny, 230 V, 16 A, DxWxG: 482,6x44x44 mm, Kabel podłączeniowy z zarobionymi końcówkami, długość: 2 m,
Atesty
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal