Listwa zasilania do wtyków zalewanych

Numer artykułu: DK 7240200

Listwy zasilania w różnych wersjach do mocowania do ramy, rozdzielaczy naściennych DK w poprzek lub na płaszczyźnie 482,6 mm (19").

Numer artykułu:
DK 7240200
Opis produktu
Listwy zasilania są dostępne w różnych wariantach wykonania, w zależnośći od specyficznych wymagań obowiązujących w danym kraju, z różną funkcjonalnością do wyboru w zależnośći od aplikacji. Szczególny nacisk położono na praktyczność i uniwersalność mocowania: dzięki kątownikowi, który można mocować w czterech pozycjach, użytkownik ma możliwość dowolnego mocowania. W ten sposób np. listwy o dł. 482 mm mogą być do wyboru montowane do szyn profilowych 482,6 mm (19"), do ram montażowych 19", ram obudowy lub w tylnym obszarze rozdzielaczy naściennych. Listwy zasilania o długości powyżej 482 mm można montować tylko do ramy obudowy. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących. Ułatwia to wybór i montaż, a także oszczędza czas. Pomyślano także o prowadzeniu przewodów zasilających – w przypadku montażu na profilu 482,6 mm (19") jest wystarczająco dużo miejsca, aby poprowadzić przewody bez zaginania pomiędzy listwą a szyną profilową. Poprzez ustawienie puszek gniazd Schuko pod kątem 45°, możliwe jest nieograniczone wykorzystanie wtyków kątowych.
Korzyści
Praktyczne i uniwersalne mocowanie
Elastyczność zmniejsza zapasy magazynowe
W profilu 482,6 mm (19") jest wystarczająco dużo miejsca, aby poprowadzić przewody bez zaginania pomiędzy listwą a szyną profilową
Materiał
Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Oprawa gniazd: poliwęglan
Zakres dostawy
Listwa zasilania
2 kątowniki mocowania
Wraz z zestawem montażowym
Wersja
Bez wyłącznika
Gniazda wtykowe
12 x Gniazdo C13
Wymiary
Wysokość: 44 mm
Głębokość: 44 mm
Długość: 482,6 mm
Długość kabla przyłączeniowego
2 m
Kabel przyłączeniowy (typ)
H05VV-F3G1,5
Wymiar mocowania
452,5 mm
Tolerancja wymiaru montażowego
± 25 mm
Napięcie znamionowe robocze
250 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe
250 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zarobione końcówki
Możliwości montażu
Elementy z podziałką 25 mm
Rozdzielacz naścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
Rama szafy
Poziom 482,6 mm (19")
Wskazówka
W zależności od zastosowania, wskazane jest zastosowanie rezerwy prądu obciążeniowego w celu uniknięcia nieprawidłowego zadziałania przez skoki prądu włączeniowego
Rozstaw mocowania zmienny w przedziale 25 mm, podano wymiar wspornika montażowego środek otworu – środek otworu
Normy
EN 60320-2-2
Kolor puszki gniazdka
szary
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
0,864 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177237537
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK Listwa zasilania, bez przełącznika, IEC 60 320: 12x C13, 250 V, 16 A, DxWxG: 482,6x44x44 mm,
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal