Listwa zasilania w obudowie z tworzywa sztucznego

Nr kat.: DK 7000630

Listwy przyłączeniowe 230 V, nieograniczone możliwości zastosowania, także wtyczek kątowych, dzięki ułożeniu gniazd wtykowych w jednej linii.

Nr kat.:
DK 7000630
Opis produktu
Listwa zasilająca 8-gniazdkowa do wtyków typu Schuko (typ F, CEE 7/4). Listwę można mocować pionowo na ramie szafy lub na tylnych profilach 482,6 mm (19"). Na profilu 482,6 mm (19") zajmuje ona więcej miejsca niż 2 U. Gniazda są ustawione pod kątem 45°, zatem można łatwo włączać również i wtyczki kątowe. Kabel zasilający jest połączony z listwą przez schowane pole przyłącza. Pole przyłącza ma oddzielną pokrywkę i zewnętrzne zaciski do oddzielnego uziemienia.
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
Kabel przyłączeniowy
Śruby mocujące
2 podkładek płatkowych
Nakrętki klatkowe M6, przewodzące
Nakrętki
Wersja
Bez wyłącznika
Gniazda wtykowe
8 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Długość kabla przyłączeniowego
2 m
Kabel przyłączeniowy (typ)
H05VV-F3G1,5 z zarobionymi końcówkami
Napięcie znamionowe robocze
230 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe
230 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Zarobione końcówki
Możliwości montażu
TE 7000, tylny profil 482,6 mm (19") (> 2 U)
TE 7000, pionowo w ramie
Kolor puszki gniazdka
Czarny
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,92 kg
Masa brutto
1,026 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK-TS Listwa zasilania, do montażu na ramie szafy, pionowo, lub na tylnym profilu 482,6 mm (19"), Schuko (Typ F, CEE 7/3), 8-krotny, 230 V, 16 A
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal