Gniazdo

Numer artykułu: SZ 2506.100

Do montażu na szynach nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 wg EN 60 715, zaciski śrubowe po jednej stronie.

Numer artykułu:
SZ 2506.100
Opis produktu
Do montażu na szynie nośnej TS 35/7,5 i TS 35/15 według PN-EN 60 715. Zaciski przykręcane równomiernie z jednej strony. Szerokość obudowy 45 mm.
Materiał
Poliamid
Kolor
szary
Napięcie znamionowe
250 V AC
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Gniazda wtykowe
D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,13 kg
Masa brutto
0,14 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177494664
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
SZ Gniazdo do montażu na szynie nośnej, Schuko, CEE 7/4