- Nr kat.:
- SZ 2506120
- Opis produktu
- Do montażu na szynie nośnej TS 35/7,5 i TS 35/15 według PN-EN 60 715. Zaciski przykręcane równomiernie z jednej strony. Szerokość obudowy 45 mm.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- szary
- Napięcie znamionowe
- 250 V AC
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Gniazda wtykowe
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,15 kg
- Masa brutto
- 0,166 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
SZ Gniazdko do mocowania na szynach nośnych, Punkt uziemiający, CEE 7/4