- Nr kat.:
- DK 7280100
- Opis produktu
- Integracja gniazda serwisowego w samodzielnym obwodzie prądu zasilającego, niezależnie od sieci EDV i UPS. Łatwa instalacja za pomocą kątownika mocującego do mocowania przy ramie obudowy.
- Materiał
- Kątownik mocujący: Blacha stalowa
Gniazdo: tworzywo sztuczne
- Powierzchnia
- Kątownik mocujący: ocynkowany
- Zakres dostawy
- Kątownik mocujący
Gniazdo wtykowe do pomieszczeń o dużej wilgotności (IP 44)
Zestaw montażowy
- Napięcie znamionowe
- 230 V
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Gniazda wtykowe
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,44 kg
- Masa brutto
- 0,472 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177552388
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK Gniazdo serwisowe, do mocowania do ram szaf, z kątownikiem mocującym, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 1-krotny, 16 A,