Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7480.035

Szyna montażowa o regulowanej głębokości do urządzeń modułowych według DIN 43 880 o wielkości konstrukcyjnej 1 – 3, możliwość zamontowania maks. 22 urządzeń modułowych.

Nr kat.:
DK 7480.035
Opis produktu
Szyna typu zatrzaskowego z regulowaną głębokością do montażu urządzeń według DIN 43 880 o wielkościach 1 – 3, np. gniazd zasilania, zabezpieczeń sieciowych itp., z mocowaniem kabli z tyłu i po jednej szynie N i PE na izolowanej podstawie.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skrzynka zasilania z szyną zatrzaskową o regulowanej głębokości do montażu urządzeń według DIN 43880, rozmiar 1-3, z tylną listwą szczotkową do wprowadzania kabli
Osłona z tworzywa sztucznego z osłoną wolnego pola (UL 94-V0)
4 zacisków przyłączeniowych, 35 mm²
2 zacisków przyłączeniowych, 16 mm²
2 zaślepki
12 zacisków rzędowych do zabezpieczania kabli przyłączeniowych przed naciągiem
Listwy opisowe, samoprzylepne
Maks. jednostki podziału 18 mm
22
Wskazówka
Na zapytanie indywidualne wyposażenie w wyłącznik przeciążeniowy.
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 132,5 mm
Głębokość: 155 mm
Jednostki wysokości
3 U
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,354 kg
Masa brutto
2,54 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Skrzynka zasilania, do montażu urządzeń, maks. możliwość zamocowania 22 TE, SxG: 482,6 (19")x155 mm, 3 U, RAL 7035