- Nr kat.:
- DK 7480300
- Opis produktu
- Euroszyna do mocowania zatrzaskowego „Snap-in“ aparatów instalacyjnych według DIN 43 880 o rozmiarach 1 – 3 (np. gniazd zasilania, zabezpieczeń sieciowych, itp.) lub całych zespołów instalacyjnych. Mocowanie kabla z tyłu. Dwie szyny rozdziału prądu z zaciskami przyłączeniowymi na izolowanej podstawce. Osłona z tworzywa sztucznego z osłoną wolnego pola. Maksymalna możliwość zamocowania = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Wysokość obudowy: 3 U. Głębokość obudowy: 223 mm. Maksymalny wymiar wysunięcia: 220 mm. Zaciski przyłączeniowe: 4 zaciski 35 mm², 18 zacisków 16 mm² (na szynę).
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skrzynka zasilania z zaślepkami z tworzywa sztucznego.
Zacisk przyłączeniowy
18 zacisków przyłączeniowych, 16 mm²
4 bornes de conexão de 35 mm²
Odciąg kabla
Listwy opisowe
Listwa szczotkowa
- Maks. jednostki podziału 18 mm
- 22
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 220 mm
- Jednostki wysokości
- 3 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,1 kg
- Masa brutto
- 6,14 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177247529
- ETIM 9
- EC002006
- ECLASS 8.0
- 27189268
- Opis produktu
-
DK Skrzynka zasilania, do montażu urządzeń, maks. możliwość zamocowania 22 TE, wysuwana, SxG: 482,6 mm (19")x220 mm, 3 U