Szyny prądowe PSM

Nr kat.: DK 7856.006

Jedno lub dwa źródła zasilania z jedną lub trzema fazami, redundancja przez zmianę kierunku wsuwania modułu. Opcjonalnie z możliwością pomiaru zdalnego w połączeniu z systemem CMC-III.

Nr kat.:
DK 7856.006
Wersja
Z 3 m kablem przyłączeniowym (wtyk typu CEE/EN 60 309)
Opis produktu
Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Wszystko to podczas bieżącej eksploatacji, ponieważ profil nośny jest wyposażony w zabezpieczenie przed dotykiem.
Korzyści
Możliwość uzupełniania modułów podczas bieżącej eksploatacji.
Dane techniczne
Każdy moduł gniazdek na szynie nośnej wychwytuje fazę, w zależności od kierunku ułożenia zasilanie lub zasilanie redundantne.
W zależności od wersji 1-/3-fazowa budowa, prąd o natężeniu maks. 2 x (3 x 16 A/32 A).
Możliwe redundantne zasilanie 3-fazowe.
Redundantny obieg prądu jest całkowicie oddzielony od 3 faz szyny nośnej.
Moduły mogą być wyposażone w zintegrowaną ochronę nadmiarową, dzięki której przy nadmiarze prądu wyłącza się tylko dany moduł. Pozostałe moduły pracują dalej.
Materiał
Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Ilość
2
Fazy na zasilanie
3~
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Sloty modułów (maks.)
7
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
TS IT
VX IT
Wysokość: 2.000 mm
Zakres temperatury pracy
5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
5...95 %
Temperatura składowania
-20 °C...60 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,816 kg
Masa brutto
6,122 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177616189
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Opis produktu
DK Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie w szafach IT, 3~, 16 A, Sloty modułów: 7, Zasilanie: 2
Atesty
IEC CB
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes