Moduły wtykowe PSM
Nr kat.: DK 7856204
Na szynie nośnej można umieścić różne moduły.
- Nr kat.:
- DK 7856204
- Wersja
- przełączane z pomiarem prądu całkowitego na moduł
- Opis produktu
- Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Na szynie nośnej można mieszać różne moduły, Schuko, IEC320 i inne. Mogą to łatwo wykonać także osoby, które nie są elektrykami - dzięki systemowi plug & play z ochroną przed dotykiem.
- Materiał
- Profil: Aluminium, anodowane
Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1) - Długość
- 250 mm
- Termiczna ochrona nadmiarowa
- na moduł wtykowy
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Wymagana liczba gniazd modułów
- 2
- Wymiary
- Długość: 250 mm
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Gniazda wtykowe
- 4 x Gniazdo C19
2 x Gniazdo C13 - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,019 kg
- Masa brutto
- 1,087 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177552890
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK PSM Plus socket module, C19, 4-way, black, switchable per module, with thermal overcurrent protection
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności