- Nr kat.:
- DK 7859120
- Wersja
- nie przełączalne ze wskaźnikiem mocy przez LED
- Opis produktu
- Modułowy system umożliwia standardowe wyposażenie stelaży w pionowe szyny nośne z 1-/3-fazowym zasilaniem. W szynie nośnej można zainstalować najróżniejsze moduły wtykowe do zasilania aktywnych komponentów. Na szynie nośnej można mieszać różne moduły, Schuko, IEC320 i inne. Mogą to łatwo wykonać także osoby, które nie są elektrykami - dzięki systemowi plug & play z ochroną przed dotykiem.
- Materiał
- Profil: Aluminium, anodowane
Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1)
- Długość
- 250 mm
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- WAGO WINSTA MIDI
- Fazy na zasilanie
- 1~
- Termiczna ochrona nadmiarowa
- –
- Napięcie znamionowe robocze
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Wymagana liczba gniazd modułów
- 1
- Wymiary
- Długość: 250 mm
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Gniazda wtykowe
- 6 x Gniazdo C13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,34 kg
- Masa brutto
- 0,388 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369001
- EAN
- 4028177597990
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK Moduł wtykowy PSM, ze wskaźnikiem mocy LED, do modułowej szyny prądowej PSM, zajmuje 1 miejsce na szynie prądowej, IEC 60 320: 6x C13