Power Control Unit (PCU)

Nr kat.: DK 7200001

8 wyjść prądowych z gniazdami IEC320 C13 przełączalnymi pojedynczo (za pośrednictwem CMC III), zintegrowany wskaźnik prądu i zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym, montaż na ramie szafy lub w profilu 19" (1 U) szafy Rack.

Nr kat.:
DK 7200001
Opis produktu
Do dyspozycji są różne wersje modułów PCU do montażu w płaszczyźnie 19" szafy IT oraz do zastosowania z szynami prądowymi PSM. Dla każdego modułu PCU/PSM do wyboru jest 6 lub 8 gniazdek wtykowych. Każde gniazdko wyjściowe ma możliwość załączania pojedynczo lub w grupach poprzez CMC III. Zintegrowany, 2-pozycyjny, czerwony wskaźnik 7-segmentowy umożliwia konfigurowanie wartości granicznych alarmu, a w trybie normalnym – odczytanie aktualnego prądu sumarycznego. Po przywróceniu zasilania poszczególne gniazdka są załączane sekwencyjnie (tzn. pojedynczo, kolejno) w celu uniknięcia skoków natężenia. W wersjach z pomiarem prądu indywidualnego, o przekroczeniu poszczególnych wartości granicznych informują 2 diody LED każdego gniazdka. Dla każdego gniazdka można wyznaczyć indywidualne wartości graniczne prądu za pośrednictwem CMC III. Każdy moduł PCU wymaga napięcia sterującego 24 V (DC)/ok. 0,2 A, które może być dostarczane przez CMC III. W przypadku zastosowania bez CMC III wymagany jest zewnętrzny zasilacz 24 V (DC). Do jednego zasilacza można podłączyć do 4 modułów PCU/PSM. W tym przypadku nie można używać funkcji sieciowych i przełączania.
Sposób działania
2 pozycyjny lokalny 7-segmentowy wyświetlacz wskazania prądu LED w PCU. Czytelność zależy od pozycji montażu.
Pomiar i kontrola prądu na PCU. Min./maks. Możliwość nastawienia wartości granicznych. Zakres pomiarowy 0 – 16 A.
Możliwość łączenia PCU poprzez system magistrali w celu włączania sekwencyjnego.
6/8 pojedynczych odgałęzień prądu PCU można włączać i wyłączać pojedynczo w połączeniu z CMC poprzez HTTP i SNMP.
Zdalna administracja zasilaniem prądem, zdalna zmiana i kontrola wartości granicznych, komunikaty SNMP-Trap w przypadku alarmu.
Konfiguracja gniazd wyjściowych zależnie od wersji 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 lub 4 x Schuko + 2 x C13
Administrowanie przez użytkownika
Materiał
Podstawa aluminiowa z pokrywą z tworzywa sztucznego
Zakres dostawy
1 listwa gniazd PCU 1 U (maks. 10 A na listwę)
1 kabel szynowy
1 wtyczka przyłączeniowa do zasilania energią
Gniazda wtykowe
8 x Wieland GST 18
Wymiary
Wysokość: 44,5 mm
Głębokość: 60 mm
Długość: 465 mm
Napięcie znamionowe
24 V DC
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Switchable outputs
Tak
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,159 kg
Masa brutto
1,191 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177485341
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes