Ten artykuł zostanie wycofany: 20 sty 2021
- Nr kat.:
- DK 7856023
- Wersja
- z prowadzeniem kabli
- Opis produktu
- Do przymocowania szyny zasilającej PSM w szafie sieciowej.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 wsporniki montażowe
Wraz z zestawem montażowym
Adapter mocujący
Mocująca płyta kołnierzowa - Możliwości montażu
- Ruchomy, do swobodnie dostępnej płaszczyzny 19"
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,985 kg
- Masa brutto
- 1,169 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177564480
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Zestaw montażowy PSM, zabudowa ruchoma, z prowadzeniem kabli, do TS
- Dokumentacja
- Info sheet