- Nr kat.:
- DK 7859060
- Korzyści
- Szafa VX IT umożliwia ustawienie szyny do tyłu lub w kierunku wnętrza szafy
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 wsporniki montażowe
Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Plug & play na ramie szafy
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,276 kg
- Masa brutto
- 0,282 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177952744
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
VX IT Zestaw montażowy, do modułowych PDU (PSM), 2 wsporniki montażowe, do przymocowania plug & play szyn zasilających PSM, do ramy szafy VX IT, blacha stalowa, ocynkowana