Zestaw montażowy do szyn prądowych PSM

Nr kat.: DK 7859.065

Do przymocowania szyny zasilającej PSM w szafie sieciowej.

Nr kat.:
DK 7859.065
Korzyści
Szafa VX IT umożliwia ustawienie szyny do tyłu lub w kierunku wnętrza szafy
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
2 wsporniki montażowe
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Plug & play w przestrzeni Zero-U
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,3 kg
Masa brutto
0,306 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024900
EAN
4028177952751
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
VX IT Zestaw montażowy, do modułowych PDU (PSM), 2 wsporniki montażowe, do przymocowania plug & play szyn zasilających PSM, w przestrzeni Zero-U szafy VX IT, blacha stalowa, ocynkowana
Dokumentacja
Instrukcja obsługi