Kabel łączący do szyny PSM

Nr kat.: DK 7856014

Gotowy do podłączenia kabel przyłączeniowy ze złączem C13 (gniazdko) i C14 (wtyk).

Nr kat.:
DK 7856014
Opis produktu
Gotowy do podłączenia kabel przyłączeniowy ze złączem C13 (gniazdko) i C14 (wtyk).
Wtyk (typ)
Gniazdo C14
Prąd znamionowy (maks.)
10 A
Wymiary
Długość: 0,5 m
Gniazda wtykowe
Gniazdo C13
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,16 kg
Masa brutto
0,199 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177519138
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
DK Kabel przyłączeniowy, dł.: 0,5 m, 10 A, IEC 60 320: C13/C14, do PSM