Ochrona przepięciowa PSM

Nr kat.: DK 7856170

Instalowana przed szyną zasilania. Dla każdego z 3-fazowych źródeł zasilania szyny prądowej dostępna jest ochrona przepięciowa. Można ją także zainstalować na etapie późniejszym.

Nr kat.:
DK 7856170
Wersja
Urządzenie ochrony przepięciowej typ 3
Opis produktu
Jest włączona przed szyną zasilania. Dla każdego z 3-fazowych źródeł zasilania szyny prądowej dostępna jest ochrona przepięciowa. Można ją także zainstalować później.
Wtyk (typ)
Wago X-Com
Fazy na zasilanie
3~
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Wskazówka
Dla każdego zasilania potrzebna jest jedna ochrona przepięciowa.
Gniazda wtykowe
Wago X-Com
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,799 kg
Masa brutto
0,82 kg
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177402621
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
Opis produktu
DK Ochrona przepięciowa PSM, typ 3, wago X-Com
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi