- Nr kat.:
- DK 7856025
- Wersja
- 3-fazowe
- Wtyk (typ)
- CEE (3P+N+PE)
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Wymiary
- Długość: 3 m
- Gniazda wtykowe
- Wago X-Com
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,94 kg
- Masa brutto
- 0,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177415805
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- DK Kabel przyłączeniowy, do PSM, dł.: 3 m, 3~, 16 A, wejście: CEE