Kabel przyłączeniowy do szyny PSM

Nr kat.: DK 7856026

Konfekcjonowany kabel przyłączeniowy do modułu PSM.

Nr kat.:
DK 7856026
Wersja
1-fazowe
Wtyk (typ)
CEE (P+N+PE)
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Wymiary
Długość: 3 m
Gniazda wtykowe
Wago X-Com
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,67 kg
Masa brutto
0,68 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177438811
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
DK Kabel przyłączeniowy, do PSM, dł.: 3 m, 1~, 16 A, wejście: CEE