Kabel przyłączeniowy do szyny PSM

Nr kat.: DK 7856.030

Konfekcjonowany kabel przyłączeniowy do modułu PSM.

Nr kat.:
DK 7856.030
Wersja
1-fazowe
Wtyk (typ)
Gniazdo C20
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Wymiary
Długość: 3 m
Gniazda wtykowe
Wago X-Com
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,51 kg
Masa brutto
0,52 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
DK Kabel przyłączeniowy, do UPS, dł.: 3 m, 1~, 16 A, wejście: IEC 60 320: C20