Kabel przyłączeniowy do PSM/PDU

Nr kat.: DK 7200216

Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C19/C20).

Nr kat.:
DK 7200216
Wersja
Kabel przyłączeniowy
Opis produktu
Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C19/C20). Przewód PCV 3-biegunowy.
Wtyk (typ)
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Wymiary
Długość: 1,8 m
Gniazda wtykowe
Gniazdo C19
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,29 kg
Masa brutto
0,334 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177519237
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Opis produktu
DK Kabel przyłączeniowy, do PCU Power Control Unit, dł.: 1,8 m, 100 - 240 V AC, 16 A, Schuko (Typ F, CEE 7/4)