- Nr kat.:
- DK 7200217
- Wersja
- Przedłużacz
- Opis produktu
- Kabel przyłączeniowy i przedłużający z różnymi typami wtyków i gniazdek (Schuko/C19/C20). Przewód PCV 3-biegunowy.
- Wtyk (typ)
- Gniazdo C20
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Wymiary
- Długość: 1,8 m
- Gniazda wtykowe
- Gniazdo C19
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,32 kg
- Masa brutto
- 0,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177519244
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- DK Kabel przyłączeniowy, do PCU Power Control Unit, dł.: 1,8 m, 110 - 230 V, 16 A, IEC 60 320: C19/C20