- Nr kat.:
- DK 7955201
- Wersja
- PDU, metered
- Opis produktu
- Pomiar energii na fazę, czyli zapotrzebowania mocy całej szafy IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż – w przypadku TS IT Rack montaż jest beznarzędziowy. Wyświetlacz OLED przedstawia zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 710 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 12 x C13
- Gniazda wtykowe
- 12 x Gniazdo C13
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- C20
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 3 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177685277
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU international, wersja metered, Pomiar energii na fazę, SxDxG: 44x710x62 mm, 12xC13, czarny, C20, 1~, 16 A, do min. wys.: 1200 mm, z wyświetlaczem