- Nr kat.:
- DK 7955310
- Wersja
- PDU, switched
- Opis produktu
- Funkcja pomiaru na fazę oraz osobno załączane gniazdka wyjściowe. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Dzięki zainstalowaniu przekaźników bistabilnych i wyświetlacza OLED PDU wykazuje niskie zużycie energii. Zintegrowany webserwer umożliwia bezpośrednią integrację z siecią i rozbudowaną administrację użytkowników. Redundantne zasilanie odbywa się z wszystkich faz i dodatkowo przez istniejącą sieć Power-over-Ethernet. PDU oferuje liczne funkcje zarządzania i monitorowania. Wysoka niezawodność jest zagwarantowana dokładnością pomiarów wynoszącą 1%.
- Materiał
- Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
- Zakres dostawy
- z kablem przyłączeniowym H05-VV (3 m) z zainstalowanym wtykiem wejściowym
- Wymiary
- Szerokość: 44 mm
Głębokość: 85 mm
Długość: 1.360 mm
- Liczba i typ gniazdek
- 24 x C13 / 4 x C19
- Gniazda wtykowe
- 24 x Gniazdo C13
4 x Gniazdo C19
- Prąd znamionowy (maks.)
- 16 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Dyrektywy
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- PN-EN 61 000-4
- PN-EN 61 000-6
- EN 55 022
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...95 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,2 kg
- Masa brutto
- 5 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
DK PDU international, wersja switched, Pomiar energii na fazę, przełączalne, SxDxG: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 16 A, do min. wys.: 1800 mm, z wyświetlaczem