PDU international, wersja basic

Numer artykułu: DK 7955.110

Rozdział energii w szafie IT w różnych wersjach. Wejście zasilania z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia odbiorników z gniazdami C13 i C19. Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.

Numer artykułu:
DK 7955.110
Wersja
PDU Basic
Opis produktu
Solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
Materiał
Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Wymiary
Szerokość: 44 mm
Głębokość: 62 mm
Długość: 970 mm
Liczba i typ gniazdek
24 x C13 / 4 x C19
Gniazda wtykowe
24 x Gniazdo C13
4 x Gniazdo C19
Prąd znamionowy (maks.)
16 A
Zasilanie
Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
CEE
Dyrektywy
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
Zakres temperatury pracy
0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...95 %
Temperatura składowania
-25 °C...70 °C
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,133 kg
Masa brutto
3,333 kg
Numer taryfy celnej
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
DK PDU international, wersja basic, Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy, SxDxG: 44x970x62 mm, 24xC13, 4xC19, czarny, CEE, 1~, 16 A, do min. wys.: 1200 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Visio Shapes