Adapter montażowy PDU

Nr kat.: DK 7000688

Adapter do montażu PDU na szynie systemowej chassis w VX IT

Nr kat.:
DK 7000688
Materiał
Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
Szerokość: 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,2 kg
Masa brutto
0,222 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177705814
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Opis produktu
Adapter montażowy PDU , do mocowania PDU na szynie systemowej chassis w VX IT
Dokumentacja
Info sheet