Systemy UPS

Numer artykułu: DK 7857.009

UPS firmy ABB do inteligentnego monitorowania zasilania elektrycznego w infrastrukturze IT.

Numer artykułu:
DK 7857.009
Wersja
Modułowy, wsuwany UPS z podwójnym przetwornikiem online kategorii VFI-SS-111
Opis produktu
Systemy UPS partnera ABB są optymalnie pod względem mechanicznym i elektrycznym zintegrowane z systemem infrastruktury IT RiMatrix i są ważnym komponentem kompleksowego łańcucha zasilania elektrycznego w centrum danych. Niezawodnie chronią przed zakłóceniami i awariami zasilania sieciowego.
Korzyści
Łatwe planowanie dzięki zdefiniowanym pakietom standardowym.
Oszczędna w zużyciu energii.
Brak konserwacji i wysoka trwałość
Możliwość rozbudowy, a przez to stopniowego inwestowania w rosnące IT.
Połączenie z siecią w programie Rittal DCIM RiZone następuje „plug & play” poprzez domyślny sterownik
Sposób działania
Zdecentralizowana architektura równoległa z niezależnymi, przyporządkowanymi do poszczególnych modułów kontrolerami i wiązkami baterii (opcjonalnie)
Zakres dostawy
Moduł bazowy i moduł(y) UPS zamontowane według specyfikacji
Z modułami mocy UPS (w zależności od konfiguracji)
Opcje
Pakiety zewnętrznych baterii o standardowych czasach podtrzymania (możliwe rozszerzenia)
UPS power range
ABB DPA TS 8 do 200 kW
ABB UPScale TS 8 do 120 kW
Efficiency (output) from 50% load
95 %
UPS connection
3-fazowe połączenie z siecią
Wskazówka
W zależności od wybranego typu, bez baterii
Monitoring
Karta sieciowa SNMP z opcjonalną funkcją wyłączania serwerów
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
94039910
ETIM 9
EC000382
ECLASS 8.0
27040690
Opis produktu
3-fazowe systemy UPS firmy ABB o sprawności do 96 % w trybie dwuprzetwornikowym, dostępne w klasach mocy od 10 kW do 200 kW na szafę.