Moduły pomiarowe PSM z CAN-Bus do szyn prądowych PSM

Nr kat.: DK 7859430

Moduły PSM z funkcją przełączania wyjść i pomiaru energii. Dostępne wersje z IEC 60320 C13 & C19 oraz CEE 7/3 (gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym).

Nr kat.:
DK 7859430
Opis produktu
Moduły wtykowe PSM umożliwiają rozbudowę każdej szyny prądowej PSM o pomiar energii oraz funkcje sterowania gniazdek wyjściowych. Moduły te można wykorzystać także do doposażenia istniejących instalacji PSM, gdy zajdzie potrzeba zbierania danych o zużyciu energii lub sterowania podłączonymi odbiornikami. Do dyspozycji są trzy wersje z różnymi typami gniazdek. W szynie PSM moduły zajmują po dwa miejsca modułowe. Wartości pomiarowe są wyświetlane lokalnie na podświetlanym wyświetlaczu LCD. Dla szybkiej kontroli, w przypadku przekroczenia wartości prądowych lub mocy, kolor zmienia się na czerwony.
Korzyści
Łatwy, zabezpieczony przed dotykiem montaż plug & play bez przerywania pracy
Łatwy montaż i demontaż modułu PSM w szynie prądowej PSM, a przez to zastosowanie w różnych miejscach
Kompatybilność z europejskim programem szyn prądowych PSM
CAN-Bus do podłączenia bezpośrednio do systemu CMC III (RJ 45, 2 x gniazdo)
Możliwość zmiany obwodu elektrycznego w systemach z redundancją przez obrócenie modułu
Zastosowanie w temperaturach otoczenia do 60 °C
Ułatwia wdrożenie wymagań wg ISO 50001 oraz EN 50600-2-2
Sposób działania
Mierzenie zużycia energii na moduł
Pojedyncze i grupowe załączanie gniazdek wyjściowych przez CMC III
LED statusu komunikacji CAN-Bus dla każdego modułu
Lokalny wyświetlacz matrycowy LCD z kolorowym podświetleniem
Czujnik położenia do prawidłowego wyświetlania na ekranie i widoku WWW co 90°
Ustawiane wartości graniczne dla napięcia, prądu i mocy czynnej
Możliwość konfigurowania detekcji przeciążenia na każdy moduł
Duża dokładność pomiarów
Sygnalizacja alarmów za pomocą wyświetlacza
Możliwe uniwersalne zablokowanie i zamknięcie nieżywanych gniazdek IEC 60320, C13 i C19
Materiał
Oprawa gniazd: Tworzywo sztuczne (PA6 GF 30 V1)
Profil: Aluminium, anodowane
Zakres dostawy
Moduły pomiarowe PSM z CAN-Bus
Kable łączeniowe magistrali CAN-Bus, 1 m
Rozdział mocy wyjściowej na moduł
3 680 W
Moc łączeniowa na przekaźnik
4 000 VA
Długość
500 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Interfejsy systemu magistrali
2 interfejsy CAN-Bus do CMC III (maks. 16 w PU/4 w PU Compact)
2 x RJ45 (podłączenie do CMC)
Ilość
1
Wersja przekaźnika
Z podwójną cewką, bistabilne
Napięcie znamionowe robocze
18 V (DC) - 24 V (DC), zasilanie z systemu CMC III 
Napięcie wejściowe
230 V AC
Tolerancja napięcia wejściowego
± 10 %
Prąd znamionowy
16 A
Wymagana liczba gniazd modułów
2
Liczba elementów PU compact (maks.)
4
Liczba elementów PU (maks.)
8
Dyrektywy
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 20
Monitoring
Zarządzanie alarmami przez CMC III (np. e-mail lub SMS)
Wizualizacja stanu załączenia na stronie internetowej CMC III i RiZone
Maks. 16 modułów PSM w CMC III PU (na adres IP)
Zarządzanie prawami przez CMC III (np. ograniczenie funkcji załączania)
Normy
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
Moc czynna kW, energia czynna kWh
Moc bierna kVar, energia bierna kVarh
Moc pozorna kVA, energia pozorna kVAh
Współczynnik mocy cos fi, współczynnik Crest (wsp. szczytowy)
Licznik roboczogodzin d, h, min
Dokładność pomiarowa ± 1 %
Funkcje pomiarowe z możliwością resetowania / reset za pomocą programu / cykliczne pomiary: Energia czynna kWh, licznik roboczogodzin h, wartości progowe (napięcie, prąd, moc) dowolnie konfigurowalne
Protokoły
Możliwość pracy w sieci (tylko w połączeniu z systemem CMC III) IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Wymiary
Szerokość: 53 mm
Głębokość: 45 mm
Długość: 500 mm
Maksymalna wysokość eksploatacyjna n.p.m.
2.000 m
Zakres temperatury pracy
5 °C...60 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
90 %
Gniazda wtykowe
2 x C13 / 4 x CEE 7/3
Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)
10 %
Temperatura składowania
-20 °C...70 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,8 kg
Masa brutto
1,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369001
EAN
4028177801868
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Opis produktu
DK Moduł pomiarowy PSM, do modułowej szyny prądowej PSM., Zajmuje 2 miejsca na szynie prądowej., wyjście: 4x Schuko, CEE 7/3, 2x C13, wejście: 207 V - 250 V, 16 A, (maks. 3680 W)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal