Ten artykuł zostanie wycofany: 29 sty 2020
- Nr kat.:
- DK 7955238
- Wersja
- PDU, metered
- Opis produktu
- Dystrybucja zasilania High Power do zastosowań w szafach serwerowych IT. Blade PDU metered dysponuje licznymi możliwościami zarządzania i monitorowania prądu oraz mocy dla każdej fazy. Za pomocą zintegrowanego wyświetlacza kolorowego OLED z przodu możliwe jest ustawienie podstawowej konfiguracji oraz szybki dostęp do parametrów zużycia energii elektrycznej. Interfejs sieciowy umożliwia zdalny dostęp do webserwera PDU. Parametry zużycia mogą być przesyłane przez SNMP do oprogramowania DCIM. Do interfejsu CAN można podłączyć maks. 4 czujniki (temperatura / wilgotność / dostęp) służące m.in. do monitorowania temperatury otoczenia.
- Korzyści
- Przyłączenie do sieci TCP/IP, SNMP
- Dane techniczne
- Możliwe uniwersalne zablokowanie i zamknięcie nieżywanych gniazdek IEC 60320, C13 i C19
- MTBF (przy 40 °C): 80 000 godzin
- Materiał
- Blacha stalowa, powlekana proszkowo
- Kolor
- RAL 9005
- Measurement functions, description
- Pomiar dla każdej fazy lub zasilania
- Napięcie V, prąd A, częstotliwość Hz
- Moc czynna kW, energia czynna kWh
- Moc pozorna kVA, energia pozorna kVAh
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 135 mm
Głębokość: 380 mm
Długość: 4 U - Liczba i typ gniazdek
- 12 x C13 / 12 x C19
- Gniazda wtykowe
- 12 x Gniazdo C13
12 x Gniazdo C19 - Prąd znamionowy (maks.)
- 63 A
- Zasilanie
- Ilość: 1
Fazy na zasilanie: 3~ - Długość kabla przyłączeniowego
- 3 m
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- CEE
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Interfejsy
- Zintegrowany webserwer, przez RJ45
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 12
- Dyrektywy
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Normy
- EN 60950-1
- EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
- Protokoły
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- Zakres temperatury pracy
- 0 °C...45 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Złącze kabla wejściowego (typ/długość)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT: ≥ 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177685369
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
- DK PDU international, wersja metered, Pomiar energii na fazę, SxDxG: 44x3 U x62 mm, 12xC13, 12xC19, czarny, CEE, 3~, 63 A, do min. wys.: 1200 mm, z wyświetlaczem
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Karty produktów
- Visio Shapes
- Oprogramowanie
- Oprogramowanie