Modułowy analizator sieci z możliwością rozbudowy.
- Nr kat.:
- SV 9393211
- Wersja
- Wielofunkcyjny analizator sieci
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,65 kg
- Masa brutto
- 0,65 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Opis produktu
- SV Analizator sieci REM 801
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności