Do rozbudowy modułowego analizatora sieci REM 801 o maks. 92 kanały pomiaru prądu lub integracji zdalnych komponentów systemu itp.
- Nr kat.:
- SV 9393231
- Wersja
- REM 800-CT-8-A
do wtórnego przekładnika prądowego (1 A/5 A) - Opis produktu
- Do rozbudowy modułowego analizatora sieci REM 801 o maks. 92 kanały pomiaru prądu lub integracji zdalnych komponentów systemu itp. Poprzez wewnętrzną magistralę lub moduły połączeniowe magistrali można przy tym zintegrować do 10 modułów rozszerzeń, np. modułów pomiaru prądu przy maksymalnej długości magistrali 100 m.
- Uwaga dot. nr kat.
- Kategoria pomiarowa CAT II
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Do konstrukcji szyn nośnych
- Tak
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 0,2 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Prąd znamionowy dla czujników prądu
- 5 A
- Kategoria przepięcia
- 300 V
- Znamionowe napięcie udarowe Uimp
- 2,5 kV
- Pobór mocy (ok.)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Zakresy pomiarowy
- 0...6 A
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 40...70 Hz
- Harmoniczna
- 1...25
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,45 kg
- Masa brutto
- 0,503 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Opis produktu
- SV Moduł pomiarowy prądu REM 800-CT-8-A do przekładników prądowych
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi