Do rozbudowy modułowego analizatora sieci REM 801 o maks. 92 kanały pomiaru prądu lub integracji zdalnych komponentów systemu itp.
- Nr kat.:
- SV 9393232
- Wersja
- REM 800-CT-8-LP
null - Opis produktu
- Do rozbudowy modułowego analizatora sieci REM 801 o maks. 92 kanały pomiaru prądu lub integracji zdalnych komponentów systemu itp. Poprzez wewnętrzną magistralę lub moduły połączeniowe magistrali można przy tym zintegrować do 10 modułów rozszerzeń, np. modułów pomiaru prądu przy maksymalnej długości magistrali 100 m.
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...95 %
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Do konstrukcji szyn nośnych
- Tak
- Wejścia pomiaru prądu
- 8 (2x4)
- 2 systemy - L1, L2, L3, N
- Pojedyncze kanały
- Pomiary przez przekładnik prądowy low-power (napięcie wtórne)
- 0...0,4 V
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 40...70 Hz
- Harmoniczna
- 1...15
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,29 kg
- Masa brutto
- 0,295 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Opis produktu
- SV Moduł pomiarowy prądu REM 800-CT-8-LP do przekładników prądowych małej mocy
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi