Cyfrowy moduł wejściowy poszerza zakres funkcji analizatora sieci REM 801 o kolejne 14 wejść cyfrowych.
- Nr kat.:
- SV 9393233
- Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...25 %
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Maksymalna częstotliwość licznika
- 20 Hz
- Sygnał wejściowy low
- 0...5 V DC
- Sygnał wejściowy high
- 18...28 V DC
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Do konstrukcji szyn nośnych
- Tak
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Przyłącze dla przewodów okrągłych
- AWG 16 - 24
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,29 kg
- Masa brutto
- 0,295 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Opis produktu
- SV Cyfrowy moduł wejściowy REM 800-DI 14
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi