Do konfigurowania i wyświetlania parametrów i wartości pomiarowych analizatora sieci REM 801 oraz jego modułów rozszerzeń.
- Nr kat.:
- SV 9393222
- Zakres dostawy
- Wyświetlacz
Kabel przyłączeniowy USB 2.0 (wtyczki typ A - typ B), długość 1,8 m - Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 0...75 %
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Front IP 40
- null
- null
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,402 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Opis produktu
- SV Zewnętrzny wyświetlacz REM RD 96 do analizatora sieci REM 801
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi