Do integrowania zdalnych punktów pomiarowych.
- Nr kat.:
- SV 9393230
- Opis produktu
- Do integrowania zdalnych punktów pomiarowych.
- Zakres dostawy
- 2 moduły połączeniowe
2 złącza magistrali (lewe/prawe)
2 zaciski ekranu
2 zaciski przykręcane
2 kątowniki końcowe - Zakres temperatury pracy
- -10 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...70 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 5...25 %
- Stopień zanieczyszczenia
- 2
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Do konstrukcji szyn nośnych
- Tak
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Przyłącze dla przewodów okrągłych
- AWG 16 - 24
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,366 kg
- Numer taryfy celnej
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Opis produktu
- SV Moduł połączeniowy REM 800-CON
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi