- Nr kat.:
- SV 9393555
- Wersja
- Napięcie wyjściowe 333 mV
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 2 nóżki wtykowe
2 nakładki zabezpieczające - izolujące
1 zacisk szyny pierwotnej
2 trzpienie gwintowane
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 2 x 50 x 10 mm
- null mm
- Primary current
- 400 A
- Normy
- PN-EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- PN-EN 50274/VDE 0660-514
- Przepisy DGUV 3
- Wymiary
- Szerokość: 85 mm
Wysokość: 108 mm
Głębokość: 30 mm
- Zakres temperatury pracy
- -5 °C...55 °C
- Temperatura składowania
- -25 °C...75 °C
- Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
- 10...90 %
- Częstotliwość składowych podstawowych
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,309 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043129
- EAN
- 4028177048492
- ETIM 9
- EC002048
- Opis produktu
-
Przekładnik prądowy 400 A, 52 mm