Przekładnik prądowy

Nr kat.: SV 9393564

Nr kat.:
SV 9393564
Wersja
Napięcie wyjściowe 333 mV
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
2 nóżki wtykowe
2 nakładki zabezpieczające - izolujące
1 zacisk szyny pierwotnej
2 trzpienie gwintowane
Pasuje do szyn zbiorczych
60 x 40 mm
50 x 50 mm
Primary current
1 000 A
Normy
PN-EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
PN-EN 50274/VDE 0660-514
Przepisy DGUV 3
Wymiary
Szerokość: 96 mm
Wysokość: 121 mm
Głębokość: 30 mm
Zakres temperatury pracy
-5 °C...55 °C
Temperatura składowania
-25 °C...75 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)
10...90 %
Częstotliwość składowych podstawowych
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,285 kg
Masa brutto
0,296 kg
Numer taryfy celnej
85043129
EAN
4028177049543
ETIM 9
EC002048
Opis produktu
SV Przekładnik prądowy 1000 A, 61 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions