- Numer artykułu:
- SV 9690.041
- Wersja
- Z uniwersalną zabudową wewnętrzną
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta dachowa: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 1,5 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
- Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Drzwi, dach i tylna ściana: pokrywane proszkowo, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
Drzwi i ściana tylna, perforowane
Blacha dachowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 20
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 68,1 kg
- Masa brutto
- 72,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 216,29 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- EAN
- 4028177044296
- ETIM 9
- EC000261
- Opis produktu
-
VX Szafa magazynu energii ESS, SxWxG: 600x2000x800 mm, z drzwiami, ścianą tylną, zabudową wewnętrzną