Do mocowania wsuwanych baterii.
- Nr kat.:
- SV 9692051
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z taśmą perforowaną
Wraz z zestawem montażowym - Długość
- 513,9 mm
- Obciążalność (statyczna)
- 120 kg
1 200 N - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
CS Toptec
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 5,3 kg
- Masa brutto
- 5,347 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Opis produktu
- Szyna ślizgowa do VX ESS dł.: 513,9 mm, do szafy o głęb.: 800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi