Do umieszczania np. baterii blokowych.
- Nr kat.:
- SV 9692021
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 509 mm
Głębokość: 714 mm - Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,1 kg
- Masa brutto
- 9,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,08 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177045965
- Opis produktu
- VX Półka urządzeniowa ESS, do dużych obciążeń, SxG: 600x800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi