Stelaż magazynu energii VX ESS

Nr kat.: SV 9690.031

Rama szafy z płytą dachową i uniwersalną zabudową wnętrza. Optymalnie nadaje się do efektywnej i modułowej rozbudowy magazynów energii.

Szyny montażowe 23 x 23 mm do VX, TS, VX SE

Nakrętka klatkowa

Nakrętka nasuwana

Nr kat.:
SV 9690.031
Materiał
Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyny profilowe: blacha stalowa, 2 mm
Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Powierzchnia
Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Szyny profilowe: ocynkowane
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Stelaż szafy
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
44 kg
Masa brutto
44,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
111,06 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
EAN
4028177044197
ETIM 9
EC000261
Opis produktu
VX Stelaż magazynu energii ESS, SxWxG: 600x2000x800 mm, z zabudową wewnętrzną
Dokumentacja
Instrukcja obsługi