Rama szafy z płytą dachową i uniwersalną zabudową wnętrza. Optymalnie nadaje się do efektywnej i modułowej rozbudowy magazynów energii.
- Nr kat.:
- SV 9690033
- Materiał
- Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm
Szyny profilowe: blacha stalowa, 2 mm
Poprzeczka z kątownikiem montażowym: blacha stalowa, 3 mm - Powierzchnia
- Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo
Szyny profilowe: ocynkowane
Poprzeczka z kątownikiem montażowym: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Stelaż szafy
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 54 kg
- Masa brutto
- 54,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177044210
- ETIM 9
- EC000261
- Opis produktu
- VX Stelaż magazynu energii ESS, SxWxG: 800x2000x800 mm, z zabudową wewnętrzną
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions