Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Nr kat.: AS 4055922

Wersja USA - Perforex Milling Terminal 2101 oferuje największą elastyczność w serii MT. Umożliwia obróbkę wszystkich obudów kompaktowych i szaf pełnogabarytowych.

Nr kat.:
AS 4055922
Wersja
Obróbka obudowy
Obróbka części płaskich
Opatentowane urządzenie dociskowe ze zintegrowanym odsysaniem wiórów/opiłków
Wysokowydajne wrzeciono ze smarowaniem minimalnym
Automatyczna kontrola narzędzi
Narzędzia DIN
Pneumatyczny docisk
Wersja USA
Opis produktu
Perforex Milling Terminal to 4 osiowa maszyna CNC służąca do modyfikowania standardowych szaf sterowniczych i umożliwiająca automatyczną obróbkę części płaskich oraz sześcianów, np. wykonywanie otworów, gwintów i wycięć. Perforex Milling Terminal 2101 oferuje największą elastyczność w serii MT. Umożliwia obróbkę wszystkich obudów kompaktowych i szaf pełnogabarytowych.
Korzyści
Szybki zwrot z inwestycji (ROI) i znacznie większa konkurencyjność
Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
Integracja danych dzięki oprogramowaniu z obsługą sieci
Łatwa obsługa dzięki przejrzystemu HMI i monitorowi 24"
Automatyczna zmiana narzędzi i zintegrowany pomiar długości narzędzi
System smarowania minimalną ilością oleju i urządzenie dociskowe zmniejszają zużycie narzędzi podczas obróbki
Automatyczne odsysanie wiórów podczas wiercenia i frezowania
Wysokowydajne wrzeciono gwarantuje szybką, precyzyjną i niezawodną obróbkę
Intuicyjny system mocujący z dociskiem pneumatycznym – zoptymalizowany pod kątem części szaf sterowniczych
Zakres dostawy
Konfiguracja Perforex MT S zależy od projektu
Obrabiany materiał
Aluminium
Stal
Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne
Miedź
Opcje maszyny
Kolumna sygnalizacyjna 4055.954
Dostęp boczny 4055.952
System ramienia nośnego 4055.951
Obróbka sześcianów 2000 mm 4055.953
2 dodatkowe punkty zerowe do obróbki wielu części 4050.066
Access from the left 4055.950
Układ sterowania maszyną
Zleceniowy system produkcji Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Obsługa za pomocą Rittal HMI
Bezpieczeństwo
Ogrodzenie zabezpieczające według PN-EN ISO 13857
Optyczne urządzenie zabezpieczające przed i za maszyną
Bezpieczne hamowanie osi nawet w przypadku braku prądu
Interfejsy
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import danych DXF
Wskazówka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 4.600 mm
Wysokość: 2.450 mm
Głębokość: 3.750 mm
Przyłącze sprężonego powietrza
6 bar
Masa przedmiotu w ramach obróbki części płaskich (maks.)
250 kg
Masa przedmiotu w ramach obróbki szaf sterowniczych (maks.)
300 kg
Liczba miejsc na narzędzia
21
Dokładność obróbki
± 0,2 mm
Prędkość osi X/Y
60 000 mm/min
Prędkość osi Z
12 000 mm/min
Prędkość obrotowa wrzeciona (maks.)
21 000 rpm
Moc wrzeciona (maks.)
11 kW
Napięcie sterowania (DC)
24 V
Prąd znamionowy maksymalny
6,2 A
Napięcie znamionowe robocze
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Prędkość obróbki (maks.)
1 500 mm/min
Min. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 140 mm
Maks. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 1.400 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 1.600 mm
Min. wymiary mocowanych części płaskich
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 1,25 mm
Maks. wymiary mocowanych części płaskich
Szerokość: 2.450 mm
Wysokość: 1.700 mm
Głębokość: 5 mm
Maks. powierzchnia obróbki w przypadku obudów
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 300 kg
Masa brutto
2 720 kg
Numer taryfy celnej
84596110
EAN
4028177971448
Dokumentacja
Product presentations