Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Nr kat.: AS 4055912

Wersja USA - Perforex Milling Terminal to 4 osiowa maszyna CNC służąca do modyfikowania standardowych szaf sterowniczych i umożliwiająca automatyczną obróbkę części płaskich oraz sześcianów, np. wykonywanie otworów, gwintów i wycięć. Perforex Milling Terminal 1101 to atrakcyjne cenowo przejście do zautomatyzowanej modyfikacji części. Łatwa i szybka obróbka niemal wszystkich obudów kompakt i pełnogabarytowych szaf sterowniczych.

Nr kat.:
AS 4055912
Wersja
Obróbka części płaskich
Obróbka obudowy
Opatentowane urządzenie dociskowe ze zintegrowanym odsysaniem wiórów/opiłków
Wysokowydajne wrzeciono ze smarowaniem minimalnym
Automatyczna kontrola narzędzi
Narzędzia DIN
Pneumatyczny docisk
Wersja USA
Opis produktu
Perforex Milling Terminal to 4 osiowa maszyna CNC służąca do modyfikowania standardowych szaf sterowniczych i umożliwiająca automatyczną obróbkę części płaskich oraz sześcianów, np. wykonywanie otworów, gwintów i wycięć. Perforex Milling Terminal 1101 to atrakcyjne cenowo przejście do zautomatyzowanej modyfikacji części. Łatwa i szybka obróbka niemal wszystkich obudów kompakt i pełnogabarytowych szaf sterowniczych.
Korzyści
Szybki zwrot z inwestycji (ROI) i znacznie większa konkurencyjność
Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
Integracja danych dzięki oprogramowaniu z obsługą sieci
Łatwa obsługa dzięki przejrzystemu HMI i monitorowi 24"
Automatyczna zmiana narzędzi i zintegrowany pomiar długości narzędzi
Automatyczne odsysanie wiórów podczas wiercenia i frezowania
Wysokowydajne wrzeciono gwarantuje szybką, precyzyjną i niezawodną obróbkę
Intuicyjny system mocujący z dociskiem pneumatycznym – zoptymalizowany pod kątem części szaf sterowniczych
Zakres dostawy
Konfiguracja Perforex MT S zależy od projektu
Obrabiany materiał
Aluminium
Stal
Stal nierdzewna
Tworzywo sztuczne
Miedź
Opcje maszyny
Kolumna sygnalizacyjna 4055.954
Dostęp z lewej strony 4055.950
Dostęp z prawej strony 4055.952
null
Układ sterowania maszyną
Zleceniowy system produkcji Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Obsługa za pomocą Rittal HMI
Bezpieczeństwo
Ogrodzenie zabezpieczające według PN-EN ISO 13857
Optyczne urządzenie zabezpieczające przed i za maszyną
Bezpieczne hamowanie osi nawet w przypadku braku prądu
Interfejsy
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import danych DXF
Wskazówka
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
Przyłącze sprężonego powietrza
6 bar
Masa przedmiotu w ramach obróbki części płaskich (maks.)
200 kg
Masa przedmiotu w ramach obróbki szaf sterowniczych (maks.)
200 kg
Liczba miejsc na narzędzia
18
Dokładność obróbki
± 0,2 mm
Prędkość osi X/Y
60 000 mm/min
Prędkość osi Z
12 000 mm/min
Prędkość obrotowa wrzeciona (maks.)
21 000 rpm
Moc wrzeciona (maks.)
11 kW
Napięcie sterowania (DC)
24 V
Prąd znamionowy maksymalny
6,2 A
Napięcie znamionowe robocze
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Prędkość obróbki (maks.)
1 500 mm/min
Min. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 140 mm
Maks. wymiary mocowanych sześcianów
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.400 mm
Głębokość: 1.400 mm
Min. wymiary mocowanych części płaskich
Szerokość: 100 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 1,25 mm
Maks. wymiary mocowanych części płaskich
Szerokość: 2.450 mm
Wysokość: 1.500 mm
Głębokość: 5 mm
Maks. powierzchnia obróbki w przypadku obudów
Szerokość: 750 mm
Wysokość: 1.400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1 600 kg
Masa brutto
1 600 kg
Numer taryfy celnej
84596110
EAN
4028177971455
Dokumentacja
Product presentations