Pakiet Performance

Nr kat.: AS 4050041

Pakiet Performance do zoptymalizowanej obróbki przedmiotów z użyciem centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT S.

Nr kat.:
AS 4050041
Opis produktu
Do zoptymalizowanej obróbki przedmiotów z użyciem centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT. Podczas składania zamówienia należy podać numer seryjny maszyny Perforex.
Korzyści
Mniej wibracji
Duża prędkość posuwu do 1,5 m/min
Mniejsza emisja hałasu
Przedłużona trwałość narzędzi
Zoptymalizowane mocowanie przedmiotów
Zakres dostawy
Listwy szczotkowe
Frezy Performance Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Pasuje do nr kat.
4050.101
4055.911
Opak.
1 szt.
Waga netto
20,4 kg
Masa brutto
22 kg
Numer taryfy celnej
84669360
EAN
4028177806634
ECLASS 8.0
36609290
Opis produktu
Performance package for Perforex machining centre