- Nr kat.:
- AS 4050042
- Opis produktu
- Do zoptymalizowanej obróbki przedmiotów z użyciem centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
- Korzyści
- Mniej wibracji
- Duża prędkość posuwu do 1,5 m/min
- Mniejsza emisja hałasu
- Przedłużona trwałość narzędzi
- Zoptymalizowane mocowanie przedmiotów
- Zakres dostawy
- Listwy szczotkowe
Frezy Performance Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Pasuje do nr kat.
- 4050.107
- 4055.920
- 4055.921
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 28,6 kg
- Masa brutto
- 28,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177803633
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Opis produktu
- Performance package for Perforex machining centre
Pakiet Performance
Nr kat.: AS 4050042
Pakiet Performance do zoptymalizowanej obróbki przedmiotów z użyciem centrum obróbki Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT S.